Cada aplicación del vapor en la industria tiene sus propios requisitos y es imposible cubrir todos los requisitos con un sólo tipo de purgador. En este artículo nos centraremos en explicar las ventajas del purgado termodinámico y su funcionamiento.
Los purgadores termodinámicos son una parte esencial del lazo de vapor y condensado para mejorar el Rendimiento de los Sistemas de Vapor. Equivocarse en la selección del purgador correcto para una aplicación determinada, o no tener en cuenta la carga durante la puesta en marcha o en condiciones de trabajo, podría tener un impacto muy importante en la eficiencia de su proceso, en sus gastos de energía, e incluso puede repercutir en la seguridad.
Los purgadores termodinámicos funcionan por cambios en la dinámica del fluido. Se trata de purgadores compactos, sencillos, ligeros y no les afectan los golpes de ariete o vibraciones. Estos purgadores descargan el condensado a una temperatura cercana a la de saturación del vapor. Esto les hace ideales para drenaje de líneas de vapor y traceado crítico.
Antes de entrar a hablar sobre las ventajas del pugador termodinámico en sistemas de vapor, entendamos cómo trabaja este tipo de purgador.
En la puesta en marcha, la presión de entrada eleva el disco y el condensado frío y el aire son inmediatamente descargados (A). El condensado caliente circulando a través del purgador desprende revaporizado. La alta velocidad crea un área de menor presión debajo del disco y lo acerca al asiento (B). Al mismo tiempo se produce un aumento de presión producido por el revaporizado en la cámara sobre el disco que le obliga a cerrar venciendo la presión del condensado hasta que se asienta en el labio interior y cierra la entrada. El disco se asienta también en el labio exterior del purgador (C) y mantiene la cámara superior presurizada. La presión en la cámara disminuye por condensación del revaporizado y el disco vuelve a levantarse por el aumento de la presión de entrada. El ciclo se repite (D).
Beneficios del purgador termodinámico en sistemas de vapor
- Construcción robusta para garantizar larga vida incluso con vapor recalentado, golpes de ariete,heladas y vibraciones.
- Descarga con cierre total.
- Solo una pieza móvil, un disco de acero inoxidable, garantiza un correcto funcionamiento y un mantenimiento mínimo.
- El disco da un sonido audible cuando cierra con lo que se puede verificar el funcionamientoen la propia línea.
- Tamiz incorporado para garantizar la protección de las caras del asiento.
- Asiento sustituible, lo cual permite un mantenimiento rápido y sencillo.
- Cumplen totalmente con los requisitos de Directiva Europea de Equipos a Presión 97/23 / EC.
Aplicaciones más comunes del purgado termodinámico
Eliminación de condensado en líneas de vapor de alta presión: Los purgadores termodinámicos son la elección obvia para el drenaje de las líneas de vapor de alta presión por su simplicidad, larga vida y construcción robusta. Eliminan el condensado del sistema en cuanto se forma evitando el peligro potencial de golpes de ariete.
Drenaje de turbinas: El purgador termodinámico es la única elección para turbinas
de vapor. El purgador elimina rápida y eficientemente el condensado en las puestas en marcha, previniendo posibles daños en los álabes de la turbina producidos por el condensado.
Características principales del purgador termodinámico:
- La descarga de condensado es neta con un cierre hermético. Descarga el
- condensado a una temperatura cercana a la del vapor asegurando la máxima eficiencia de la planta.
- Sólo una parte móvil, un disco, que asegura una operación fiable y un mantenimiento mínimo.
- Compacto y ligero, reduciendo los costes de instalación.
- Disco y asiento endurecidos para una larga vida útil.
- Un purgador cubre una amplia gama de presiones de trabajo facilitando la selección o sustitución.
- Opción de tapa aislante para ambientes húmedos o de baja temperatura.
- Opción de válvula de purga para algunos modelos.


