El funcionamiento correcto de cualquier equipo para recuperar condensado sólo puede garantizarse si su instalación, puesta en marcha y operación se realiza correctamente. En este post queremos profundizar sobre las instrucciones generales de instalación de los purgadores de vapor de boya cerrada, su seguridad, así como el mantenimiento apropiado que debe realizarse en este tipo de equipos.
Si llevas tiempo leyendo nuestros artículos sabrás que existen en el mercado distintos tipos de purgadores de vapor para eliminar condensado, que pueden ser utilizados en los sistemas de vapor industrial. En este post nos centraremos en los purgadores de vapor de boya cerrada.
La gama de purgadores de boya cerrada se puede conseguir en hierro fundido, acero al carbono, acero inoxidable y fundición nodular. Estos purgadores cuentan con un eliminador termostático de aire incorporado y normalmente se suministran con conexiones con bridas para instalaciones horizontales y verticales.
El purgador de boya es un purgador de descarga continua, eliminando el condensado en el momento en que se forma. Durante la puesta en marcha, el eliminador termostático de aire permite el paso del aire evitando un bloqueo por aire del sistema. El condensado caliente cerrará el eliminador de aire herméticamente, pero en cuanto entra en la cámara principal del purgador, la boya se eleva y el mecanismo que está unido a la palanca abrirá la válvula principal. manteniendo el sistema libre de condensado en todo momento. Cuando llega el vapor, la boya cae y cierra de nuevo la válvula principal. Los purgadores de boya son bien conocidos por su gran capacidad de descarga en la puesta en marcha, cierre hermético y su resistencia a los golpes de ariete y vibración.
Consideraciones sobre la instalación de purgadores de vapor de boya cerrada
Antes de realizar la instalación de un purgador de vapor de boya cerrada, lo primero es referirle a las Instrucciones de Instalación y Mantenimiento, placa características y Hoja Técnica del fabricante. Compruebe que el producto es el adecuado para las condiciones de servicio existentes:
- Compruebe los materiales, valores máximos de presión y temperatura. Si el límite operativo máximo del producto es inferior al del sistema en el que se va a instalar, asegure que se incluye un dispositivo de seguridad en el sistema para evitar una sobrepresión.
- Establezca la situación correcta de la instalación y la dirección de flujo.
- Retire las tapas de protección de todas las conexiones.
- El purgador debe instalarse con el flotador y palanca en un plano horizontal respecto al flujo tal como indica la flecha del cuerpo. Una buena práctica es comprobar si el purgador está orientado correctamente leyendo la escritura del cuerpo, tapa y placa de características.
- El purgador debe montarse por debajo de la salida del sistema de vapor, precedido de un codo, de aproximadamente 150 mm (6″) . En la figura puede observar que si no se puede colocar un codo, existe la posibilidad (en condiciones de poca carga) de que el vapor fluya por encima del condensado en el fondo de la tubería y alcance al purgador.
- El montaje de los purgadores de boya cerrada deberá realizarse lo más cerca de la salida del equipo que se ha de drenar, sino existe la posibilidad que se produzca un bloqueo por vapor. El bloqueo por vapor ocurre cuando la tubería entre la salida de condensado y el purgador se llena de vapor e impide que el condensado llegue al purgador. Esto puede hacer que se anegue el sistema y afectará la eficiencia de la planta. Es muy parecido al bloqueo por aire en sistemas de agua. La aplicación más común donde existe el riesgo de bloqueo por vapor son los cilindros rotativos y otras aplicaciones en las que el condensado se elimina por medio de un tubo o sifón. El bloqueo por vapor se puede evitar fácilmente montando el purgador con una combinación de eliminador de aire termostático y un dispositivo antibloqueo por vapor (SLR).
- Si el purgador se encuentra un lugar expuesto, se deberá calorifugar o drenar con un purgador termostático pequeño.
- Siempre montar una válvula de retención aguas abajo de cualquier purgador que descargue a líneas de retorno de condensado con una contrapresión. Generalmente no lo causa una elevación en la línea de condensado. La válvula de retención evitará que se inunde el espacio vapor cuando disminuya la presión de entrada o se corte el suministro de vapor.
- Asegurarse de dejar el espacio necesario para retirar la tapa del cuerpo para el mantenimiento – la distancia para retirar la tapa es de 200 mm (8”).
- Si el purgador descarga a la atmósfera, que sea a un lugar seguro, el fluido de descarga puede estar a una temperatura de 100°C (212°F).
Si quiere saber más sobre la Instalación de purgadores de vapor de boya cerrada suscríbase al Newsletter de Vapor para la industria donde encontrará información actualizada para ingenieros responsables de plantas e instalaciones de vapor.

